BFF0001

S-BFF C

Code typographique:

BFF T7031-HA001-D06A2A-S4

Chargement...
Portée de travail
1...150 cm/s produits aqueux
3...300 cm/s huile
Tension d'emploi Ub
20...28 VDC
Sortie de commutation
PNP
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Longueur de montage à partir de la surface d'appui
31 mm
Raccord process
G 1/2" extérieur
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau de la bague d'étanchéité
AFM 34
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4571)
Acier inoxydable (1.4305)
Température du produit
-20...80 °C
Résistance à la pression max.
100 bar
Température ambiante
-20...80 °C
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
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03