BFT001P

S-BFT S

Code typographique:

BFT 6025-HX001-R02A0A-S4

Chargement...
Plage de mesure
-50...150 °C
Élément de mesure
Pt1000
Sortie analogique
Analogique, résistance
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Longueur de montage à partir de la surface d'appui
25 mm
Raccord process
G 1/2" extérieur
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4305)
Résistance à la pression max.
50 bar
Température ambiante
-40...100 °C
Classe de protection
IP66, IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Câbles de raccordement

IO-Link sensor/ actuator hubs

Câbles de liaison

Convertisseur de signal

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08