BES05UT

Abandonné

Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible

Code typographique:

BES M18EH2-GNX80F-BT02-X03

Chargement...

disponible sur demande

Accessoires recommandés
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Interface
NAMUR
Fréquence de commutation
380 Hz
Matériau du boîtier
AISI 316Ti
Face sensible, matériau
PVDF/PTFE
Raccordement
Câble, FEP
Tension d'emploi Ub
7...9.6 VDC
Température ambiante
-60...60 °C, voir certificat
Catégorie Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cCSAus
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Certificat MTTF

Amplificateur de signal