- Forme de rainure
- Rainure en T
- Dimensions
- 5 x 6.4 x 34 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Câble
- TPU résistant aux étincelles de soudage noir, 300 mm
- Utilisation
-
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
Zone de soudage - Fixation
- insérable par le haut dans la rainure en T
- Matériau du boîtier
- PA 12
- Interface
- IO-Link 1.1
- Sortie de commutation
- E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Température ambiante
- 0...80 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04