- Capteurs inductifs
- Capteurs capacitifs
- Capteurs magnétiques
- Commutateurs à cames
- Capteurs à ultrasons
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Affichages de position
- Codeur angulaire
- Détecteurs optiques et barrages optiques
- Détecteurs optiques
- Barrages optiques à réflexion
- Barrages optiques unidirectionnels
- Barrages optiques à fourche
- Barrages optiques angulaires
- Cadres optiques
- Réseaux optiques
- Bandes lumineuses
- Capteurs de couleur
- Détecteurs de contraste
- Détecteurs d'électroluminescence
- Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
- Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs
- Micromote - têtes de capteur optique
- Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
- Capteurs de distance optoélectroniques
Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan
Capteurs optoélectroniques

Disponible en:
125 Versions
Nos détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan détectent les objets dans une portée réglée, sans être influencés par l'arrière-plan réfléchissant. Et ce quasi indépendamment de la couleur et de la surface de l'objet. L'objet et l'arrière-plan peuvent ainsi être distingués de façon fiable, d'autant plus que ces détecteurs optiques sont caractérisés par leur faible dérive de niveau de gris et hystérésis.
Étant donné que l'émetteur et le récepteur sont disposés de façon compacte dans un unique boîtier, vous pouvez monter facilement nos détecteurs optiques et les aligner rapidement. À cette occasion, le faisceau lumineux très visible des versions disponibles en lumière rouge et laser vous facilite la tâche. L'apprentissage ou le potentiomètre vous permettent de régler facilement de nombreux modèles de capteurs. Des versions avec une distance de commutation fixe sont également disponibles.
Les particularités
- Détection d'objet fiable avec différentes portées, quasi indépendamment de la surface, de la couleur et du matériau
- Détectent les objets devant un arrière-plan très proche – même lorsqu'ils sont très sombres et placés devant un arrière-plan clair
- Distance de détection quasi constante, y compris en cas de facteurs de luminance variables
- Unique appareil électrique sans réflecteur ni récepteur séparé
- Avec lumière rouge ou lumière rouge laser convenant idéalement pour la reconnaissance des petites pièces
Disponibilité
125 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Interface | Portée | Type de lumière | Raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOS029FBOS R090K-NU-RH10-S49 |
235.87 CAD | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 20...350 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1, 3-polaire | |
![]() BOS029LBOS R090K-NU-RH10-S75 |
110.60 CAD | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 20...350 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1, 4-polaire | |
![]() BOS029MBOS R090K-PU-RH10-S75 |
110.60 CAD | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 20...350 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1, 4-polaire |