登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

传感器的电气接线

在为传感器布线时需要考虑什么

你需要哪种输出类型:PNP或NPN?那么常开和常闭触点有什么不同?我们向你解释。

PNP输出(源输出+24 V DC)

PNP输出(源输出+24 V DC):负载连接到开关输出和公共地(-)。这种输出类型在欧洲和北美洲很常见。

PNP输出


NPN输出(灌注输出0 V DC)。

NPN输出(感应输出0 V DC):负载连接到开关输出和参考点(+)。这种输出类型在亚洲很常见。

NPN输出(汇入输出0 V DC)。


常开触点(NO)。

NO = 常开 = 常开触点
当检测到一个物体时,传感器就会 "打开"。这一原理在自动化技术中应用最为广泛。

常开触点(NO)。


常闭触点(NC)。

NC = 常闭 = 断开触点
当检测到一个物体时,传感器就会 "关闭"。

常闭触点(NC)。


反价(NO + NC)。

NO+NC=反值
传感器提供两种信号。当检测到一个物体时,两个输出都被切换过来。