测量 - 旋转位置测量
获取速度和位置
你想测量一个旋转轴的位置或速度吗?例如,在驱动器上,在轴上或在移动的机器部件上?对测量传感器技术的要求与这些应用一样不同。因此,使用了不同的技术:实时能力和高分辨率的磁编码位置测量系统或精确的倾角传感器。
应用实例
工件,例如金属板,在切割/印刷机器上被印刷、雕刻或切割。这就要求工件在机器上的定位特别精确。磁编码位移测量系统测量工件在机器两个旋转轴上的位置,确保均匀进给。
在抛物线槽系统中,太阳光通过抛物线镜聚焦到抛物线槽上,并以热能的形式储存起来。为了达到最佳的能量输出,抛物面镜的位置必须跟踪太阳的位置。倾斜传感器向控制系统报告抛物面镜的当前位置,后者相应地重新调整。
传感器技术
A 磁性编码的传感器 由一个磁编码的测量元件和一个传感器组成。测量体由连续编码的南北两极组成,产生一个磁场。传感器检测到这一领域,当秤体被穿越时,磁极会发生转换。这些位置编码器非常坚固,非常精确,而且非常快。
A 倾角传感器 连续测量一个物体在水平或垂直轴上的位置,最大可达360°。输出信号取决于被测角度和传感器的测量范围。有用于静态应用的基于流体的倾角传感器和用于移动应用的基于MEMS的传感器。