自动记录生产和质量数据
为了安全、完整地记录安装系统中的所有工作步骤,推荐使用巴鲁夫RFID系统。RFID数据载体直接拧入发动机缸体,流转经过整个装配过程。通过各工位时,读取器读出并补充所有相关的产品数据和订单数据。从而完整、实时地记录流转状况,确保您的工艺流程始终透明。自动完成读取和写入,所以可以节省手动步骤,从而避免潜在的错误源。巴鲁夫的高速RFID系统比ISO 15693标准规定的快8倍。因此,即使是超大量的数据也可以在最短的时间内完成处理。这样可以缩短周期时间并提高产率。
为了安全、完整地记录安装系统中的所有工作步骤,推荐使用巴鲁夫RFID系统。RFID数据载体直接拧入发动机缸体,流转经过整个装配过程。通过各工位时,读取器读出并补充所有相关的产品数据和订单数据。从而完整、实时地记录流转状况,确保您的工艺流程始终透明。自动完成读取和写入,所以可以节省手动步骤,从而避免潜在的错误源。巴鲁夫的高速RFID系统比ISO 15693标准规定的快8倍。因此,即使是超大量的数据也可以在最短的时间内完成处理。这样可以缩短周期时间并提高产率。