完成各种任务
动力总成涉及到各种不同的任务:处理信号、通过RFID记录和跟踪数据、切换气动装置、使用Smartlight显示运行状态等 – 单个的IO-Link主站可以作为分布式数据压缩器,解决所有这些任务,无需单独的模块。这是因为所有智能传感器和执行器都通过主站与控制器相连。可以进行集中式参数化和诊断。端口特定的单通道监控功能可检测各端口上的短路、过载和电缆断路情况。这种选择性诊断水平对I/O模块而言具有得天独厚的优势。IO-Link主站凭借显示器、集成式转换机和网页服务器易于用户使用。通过相应的传感器/执行器hub还可以连接二进制或模拟量设备。