质量保证自动化
工业相机在动力总成生产过程中对质量进行监控,如几何形状和完整性检查,处理过程比人工更快、更可靠。典型应用包括检查密封O形圈是否存在以及位置是否正确。得益于集成的位置跟踪功能,当零件在不同位置通过传感器时,该相机也能正常工作。此外,由于型号多样和安全性要求,车辆中安装的几乎所有部件都会用到条形码和二维码,这些编码都可使用我们的工业相机进行读取。轻松集成到输送系统中,可实现100%的零件和组件在线控制。结构紧凑,几乎与传统传感器一样易于操作。
工业相机在动力总成生产过程中对质量进行监控,如几何形状和完整性检查,处理过程比人工更快、更可靠。典型应用包括检查密封O形圈是否存在以及位置是否正确。得益于集成的位置跟踪功能,当零件在不同位置通过传感器时,该相机也能正常工作。此外,由于型号多样和安全性要求,车辆中安装的几乎所有部件都会用到条形码和二维码,这些编码都可使用我们的工业相机进行读取。轻松集成到输送系统中,可实现100%的零件和组件在线控制。结构紧凑,几乎与传统传感器一样易于操作。