支持全天候在线订购
您的客户门户网站,为您提供订单跟踪,发票下载和报价
在购买前使用软件进行测试
登录您的账户,查询专属价格。
如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。
我们的 RFID 系统用于实现所有生产步骤的透明化和可追溯性,因此是实现现代化生产要求和随时监控所有数据的关键组成部分。
更快、更灵活、更高效、适应性更强的生产需要从传感器到互联网的无缝通信。这就需要能够提供这些信息的组件。与此同时,还需要一种基础设施来传输各级数据。
自冲铆接在连接时不产生焊接热负荷。为确保铆接质量一致,必须定期检查,验证冲头和冲模完好。我们的巴鲁夫视觉传感器可自动检测是否即将使用有缺陷的冲头或冲模。这样可使您能够立即采取措施。
我们的工程师正在努力解决这个问题。同时,你可以尝试以下行动。