登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

电噪声场中的安全信号传输

电噪声场中的安全信号传输

我们的网络模块坚固耐用,能够可靠应对焊渣、焊接电流和电磁噪声场。这些模块有IO-Link主站和IO-Link传感器/执行器Hub两种型式,每种模块有8个IO-Link端口,用于16路输入和输出。每一路输入均提供短路保护;每一路输出均提供过载保护。IO-Link让您能够直接在焊接单元内创建分散式系统架构。IO-Link主站的网络节点通过现有现场总线架构(如Ethernet/IP)直接与机器的主控制器或控制设备通信。各种智能IO-Link传感器、执行器或I/O模块均可连接到IO-Link端口。通过IO-Link,可轻松设置它们的参数。全面的智能诊断功能可通过快速连接非屏蔽标准工业电缆提供其他信息。

相关主题