07.11.2023
新一代BOS 6K传感器系列
采用TOF和蓝光技术
BOS 6K光电传感器系列由立方体midi传感器组成,涵盖所有相关的检测原理,并采用不同的光源。最新一代产品不仅具有成熟的功能原理和技术,而且还具有全新的功能原理和技术,适用于工业和生产领域的更多应用。
该系列所有传感器的共同点是外壳形状、操作理念和IO-Link通信标准。这种统一性大大简化了传感器的参数设置和集成,并提高了其可用性。与智能PNP/NPN输出相结合,还减少了所需的变体数量。
精确、快速、远距离:采用TOF的BOS 6K传感器
除了标准的红光和激光传感器外,巴鲁夫现在还提供用于(远距离)传感的传感器。这些传感器配备了飞行时间技术(TOF),尽管外壳较小,却能在远距离安全可靠地探测物体。
新型BOS 6K TOF传感器是一种特别精确、快速和多功能的距离测量解决方案。它们使用光脉冲,测量光脉冲到达物体和返回所需的时间。这对于背景抑制尤为有利,因为可以将靠近物体的背景与物体可靠地区分开来,并精确测量距离。
TOF飞行时间的多重功能
TOF(飞行时间技术)在更远的距离上也能绝对可靠地工作,也就是说尽管传感器的设计很小,但其使用距离可达1.5米。这为自动化系统的设计提供了全新的可能性,使传感器的使用非常灵活。相比以前尺寸更大的传感器,体积小得多的设计也能实现同等的性能。
TOF传感器的另一大优势是其多功能性:由于其工作原理与物体的表面和颜色基本无关,因此可用于不同的环境。它们能可靠地检测明暗表面。
当红光传感器达到其极限时,BOS 6K传感器就会发出蓝光:采用蓝光技术的BOS 6K传感器
采用蓝光技术抑制背景的传感器是新一代传感器的一大亮点,它甚至是可靠检测透明物体和类似易损部件的理想选择。
在使用红光传感器达到(物理)极限的应用中,特别推荐使用蓝光传感器。
即使是难以识别的物体也能轻松识别
与其他颜色的可见光相比,蓝光的波长较短,因此散射较少,光束也更集中。由于散射较小,蓝光传感器还能检测到更精细的细节,因此,根据不同的应用,蓝光传感器的工作甚至比红光传感器更可靠。
此外,与其他颜色的光相比,蓝光对材料的穿透力较弱。这就最大限度地减少了对其他物体和表面的干扰,使物体检测更加精确。
蓝光更容易识别物体的某些特征或属性:即使是难以识别的材料或表面结构,例如透明或深色发亮的物体,也能比红光实现更可靠地探测。
"我们坚固耐用的BOS 6K传感器易于调节,甚至可以通过IO-Link进行设置,其功能原理多种多样,适用于广泛的工业应用"。
Stefan Hornung,光电传感器产品组产品经理
新一代BOS 6K传感器系列:创新、多功能、用户友好型
特点
- 新一代传感器,所有型号均采用标准化、节省空间的外壳设计
- IO-Link带来标准化操作理念和简单集成
- 坚固耐用,防尘防水,适用于工业环境
- 飞行时间传感器用于精确测量距离,最远可达1.5米,无论物体表面和颜色如何,都能进行物体检测
- 蓝光传感器,即使在恶劣条件下也能可靠地检测物体;适用于各种材料和表面结构
采用TOF的BOS 6K
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器, Measurement of light transit time
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 平行
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 2 x 3 mm 在1.5m
- 作用范围
- 0...1500 mm 调节范围 100...1500 毫米
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
采用蓝光技术的BOS 6K
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 10 x 10 mm 在150 mm处
- 作用范围
- 1~200 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 10 x 10 mm 在150 mm处
- 作用范围
- 1~200 mm
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 10 x 10 mm 在150 mm处
- 作用范围
- 1~200 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
- 亮/暗切换
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- FixFokus
- 光学特点
-
固定对焦
Background suppression starting at 100 mm - 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 在60 mm处
- 作用范围
- 0~80 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
- 亮/暗切换
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- FixFokus
- 光学特点
-
固定对焦
Background suppression starting at 100 mm - 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 在60 mm处
- 作用范围
- 0~80 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
- 亮/暗切换
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- FixFokus
- 光学特点
-
固定对焦
Background suppression starting at 100 mm - 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 在60 mm处
- 作用范围
- 0~80 mm
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
- NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 输入功能
- 亮/暗切换
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- FixFokus
- 光学特点
-
固定对焦
Background suppression starting at 100 mm - 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- LED 蓝光
- 光斑大小
- 2 x 2 mm 在60 mm处
- 作用范围
- 0~80 mm
- 接口
- 电缆,2 m,PVC
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
-
BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
-
Powerful BKT 6K contrast sensors
-
BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link