Easy Tool-ID 2.0
工具识别变得简单
Easy Tool-ID 2.0支持机床操作员将其刀具数据安全、快速地传输给机床。有了我们的系统,设置时间和错误的输入可以大大减少。而且所有的信息都可以在任何时候获得。因为你看到所有相关的工具数据都显示在7英寸显示屏上。
此外,你可以通过触摸显示屏手动更新你的工具数据。这样一来,刀具的磨损就会被持续记录下来。而且,RFID芯片上的工具寿命始终保持最新状态。因此保证了最佳的工具利用率。
没有必要进行耗时和昂贵的整合。Easy Tool-ID只需通过USB与机床连接。此外,通过网络浏览器进行配置是非常容易的。
- 减少设置时间和错误的输入。通过USB安全、快速地传输工具数据
- 所有数据以纯文本显示:在触摸显示屏上检查所有工具数据
- 最佳的刀具利用率:通过触摸显示屏手动更新刀具数据
- 改造不费吹灰之力:通过网络浏览器进行简单配置,无需干预机床,只需短暂的停机时间
Downloads
-
Easy Tool-ID 2.0 – the simple way to identify tools
-
技术目录 - 用于高效自动化的产品