适合任何环境 – 亦可用于金属
功能强大,同样适用于金属
符合工业要求的巴鲁夫读/写磁头BIS M能有效的预防错误代表了100%的质量,同样适用于金属。一贯的性能强大,适用于任何环境,无论载体材料是什么。结构小巧,轻松胜任大数据量。作用距离也极大。
- 即使是在金属上,仍能确保高质量和有效的错误预防
- 性能强大且可靠,适用于任何环境,无论载体材料是什么
- 结构小巧
- 作用距离远
- 通过无限制的读/写循环,实现不受限制的快速通信
- 生产安全性高
符合工业要求的巴鲁夫读/写磁头BIS M能有效的预防错误代表了100%的质量,同样适用于金属。一贯的性能强大,适用于任何环境,无论载体材料是什么。结构小巧,轻松胜任大数据量。作用距离也极大。