- Life Science
- Halbleiterindustrie
- Stahl- und Hüttenindustrie
- Antriebstechnik
- Metallbearbeitung
- Mobile Arbeitsmaschinen
- Verpackung, Lebensmittel, Getränke, Pharma und Kosmetik
- Batterieindustrie
- Automobilindustrie und -zulieferer
- Fluidtechnik
- Kunststoffindustrie
- Energiegewinnung
- Intralogistik
- Weiße Ware
- Elektronikindustrie
Mobilkran: Endlage der Mobilkranstützen überwachen
Unsere induktiven Sensoren eignen sich hervorragend, die ausfahrbaren Stützen des Mobilkrans zu kontrollieren. Diese überwachen die Endlage der vertikalen Hydraulikzylinder und gewährleisten so, dass die Stütze nur ein- und ausgefahren werden kann, wenn der Tellerfuß in der Parkposition steht.
Die Besonderheiten
- hochdruckfest bis 500 bar
- internationale Zertifikate: CE, cULus, EAC, WEEE
- hohe Schutzart IP68
Downloads
-
Branchenbroschüre mobile Arbeitsmaschinen