- Alle Matrix Vision Lösungen jetzt unter der Marke Balluff
- Condition Monitoring
- Smart Automation und Monitoring System
- Lösungen für das Schweißumfeld
- IO-Link – der Königsweg
- Architects of Smart Manufacturing
- Füllstandserfassung
- MicroSPOT
- Miniaturisierung
- Raue Fertigungsbedingungen
- Qualitätssicherung
- Explosionsschutz
Füllhöhenkontrolle
Wenn heiße Gießereiabfälle abtransportiert werden, muss sichergestellt sein, dass die Abfall-Loren nicht überladen sind und die Abfälle auf das Transportband fallen. Doch bei diesen Temperaturen überlebt Standardsensorik nicht lange. Daher hat Balluff spezielle Schutzgehäuse für optoelektronische Sensoren entwickelt, um deren Einsatzdauer zu verlängern und so weniger Wartungskosten zu verursachen. Mit einer optionalen Wasserkühlung kann die Sensorfunktion bis +160°C permanent gewährleistet werden.