- Alle Matrix Vision Lösungen jetzt unter der Marke Balluff
- Condition Monitoring
- Smart Automation und Monitoring System
- Lösungen für das Schweißumfeld
- IO-Link – der Königsweg
- Architects of Smart Manufacturing
- Füllstandserfassung
- MicroSPOT
- Miniaturisierung
- Raue Fertigungsbedingungen
- Qualitätssicherung
- Explosionsschutz
Füllstandskontrolle in Sandbunkern
Kernschießmaschinen fertigen Sandkerne für Metallguss. Sie werden aufgrund des Leichtbau-Trends überwiegend für Motoren verwendet wird, die aus Aluminium-Silizium-Legierungen bestehen. Da die Herstellung im hohen Grade automatisiert und eine Entnahme der Kerne sowie ein anschließender Neustart der Maschine durch den Bediener nicht mehr notwendig ist, muss gewährleistet sein, dass immer ausreichend Vorrat im Sandbunker ist. Ultraschall-Sensoren von Balluff messen berührungslos und kontinuierlich die Füllstände dieser Sandbunker. Dabei werden sie von Staub oder Schmutz nicht beeinträchtigt. Und ihr weiter Erfassungsbereich ermöglicht selbst größere Objektabstände. Durch die hohe Auflösung und kleine Blindzonen arbeiten sie äußerst präzise. Die Füllstandshöhe können Sie sich kontinuierlich durch ein Analogsignal oder mit zwei Schaltsignalen als Min-/ Max-Wert ausgegeben lassen.