- Alle Matrix Vision Lösungen jetzt unter der Marke Balluff
- Condition Monitoring
- Smart Automation und Monitoring System
- Lösungen für das Schweißumfeld
- IO-Link – der Königsweg
- Architects of Smart Manufacturing
- Füllstandserfassung
- MicroSPOT
- Miniaturisierung
- Raue Fertigungsbedingungen
- Qualitätssicherung
- Explosionsschutz
Schieberabfrage
Um komplexe Hinterschneidungen beim Druckguss zu ermöglichen, sind Gießformen heutzutage mit vielen Schiebern innerhalb des Werkzeugs versehen. Nach Erstarrung der Gussteile muss eine zuverlässige Abfrage erfolgen, ob die Endposition der Schieber erreicht ist, damit die Gussteile unbeschadet aus der Form gedrückt werden können. Aufgrund der hohen Temperaturen lässt sich hier keine Standardsensorik verwenden. Balluff bietet aber mit seinen bis zu +180°C temperaturfesten mechanischen Positionsschaltern eine wirtschaftliche und langlebige Lösung für eine präzise Schieberabfrage. Sie ersparen Ihnen zeitintensive Ausfälle und somit auch Kosten. Zum Schutz der Anschlussleitung kann ein optionales Hochtemperaturkabel verwendet werden.