BCC05LC
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC M415-M324-3F-607-VX44T2-010
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BCC05L5
BCC M415-M324-3F-304-VX44T2-010
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M8x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
- Betriebsspannungsanzeige
- LED grün/nein
- Funktionsanzeige
- ja/nein
- Funktionsanzeige (Pin 4)
- LED gelb
- Kabel
- PVC gelb, 1 m
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 30 VDC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung