Produktbeschreibung
Das Condition Monitoring Toolkit ist eine ganzheitliche, leicht umsetzbare Lösung mit einem ausgezeichneten Kosten-Nutzen-Verhältnis zur Überwachung von Anlagen, Maschinen und Prozessen. Es beinhaltet alles, was Sie brauchen: von der Sensorik über die Datenerfassung bis hin zur Visualisierung. Dabei profitieren Sie gleichzeitig von einer großen Flexibilität durch die Kompatibilität zu allen IO-Link Sensoren aber auch von einer einfachen Bedienung dank intuitiver Software. So können Sie mit dem Condition Monitoring Toolkit in wenigen Minuten eine Zustandsüberwachung ganz nach Ihren Bedürfnissen umsetzen. Damit erhalten Sie schnell einen tieferen Einblick in den tatsächlichen Zustand Ihrer Maschinen und Anlagen und können so Abweichungen und Probleme viel früher erkennen.
- Prozessor
- 1.8 GHz / 400MHz
- Arbeitsspeicher
- 2 GB RAM
- Anschluss Steckplätze
-
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Abmessung
- 101 x 126 x 50 mm
- Datenspeicher
- 8 GB EMMC
-
Datenblatt
-
Entsorgung
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 4.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ECLASS 8.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.1
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627