BNI0067

Unmanaged Switche

Typenschlüssel:

BNI TCP-952-000-E029

Wird geladen...
Funktionsprinzip
Aktiver Verteiler
Abmessung
50 x 76.5 x 135 mm
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Stahl, beschichtet
Schnittstelle
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
Betriebsspannung Ub
12...48 VDC
Anschluss Steckplätze
8x RJ45-Buchse, 8-polig
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Schutzart
IP30
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ECLASS 9.0
27-24-26-08
ECLASS 9.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306