- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Intralogistique
- Appareils électroménagers
- Large éventail de performances – avec l'IO-Link
- Mesure de la position de piston et de vanne dans l'hydraulique
- Systèmes de rétroaction précis pour tous les vérins hydrauliques
- L'entraînement compact hydraulique autonome
- Du système hydraulique à la solution d'entraînement numérique
- L'entraînement pneumatique intelligent
- Arrêt sûr des entraînements hydrauliques
Détection des positions du vérin de verrouillage
Nos capteurs inductifs haute pression détectent de façon fiable différentes positions du vérin de verrouillage et, en outre, détectent si celui-ci est verrouillé ou déverrouillé. Cela augmente la fiabilité de l'application et garantit l'efficacité. L'utilisation de vérins de verrouillage, par exemple, permet d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique de l'entraînement hydraulique des presses à injecter les matières plastiques. En effet, le verrouillage pendant le processus d'injection permet de ne pas avoir besoin d'une pression de maintien élevée et de réduire la taille du système d'entraînement hydraulique.
Les particularités
- Amélioration de l'efficacité énergétique des machines
- Le système d'entraînement de petite taille permet d'économiser des coûts
- En option avec fonction de diagnostic – pour un verrouillage contrôlé
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology