Éviter les collisions

Éviter les collisions

La coordination de milliers de robots se déplaçant sur un réseau ferroviaire nécessite une grande puissance de calcul. En outre, la technologie des capteurs permet de détecter à temps et de manière fiable les autres robots et d'éviter ainsi les collisions. Les capteurs à ultrasons sont des appareils polyvalents et précis qui détectent de manière fiable des positions et des distances sans contact, notamment dans les environnements industriels difficiles. La poussière et la saleté ne sont pas un problème pour eux. D'application universelle, ils fonctionnent indépendamment de la couleur et de l'état de la surface et fournissent des résultats fiables même pour les objets transparents à forte réflexion.

Les caractéristiques spéciales

  • Grande plage de détection
  • Indépendante de la couleur, de la transparence, de la propriété de réflexion ainsi que de l'état de surface de l'objet
  • Donne la distance réelle grâce à la sortie analogique

Downloads

  • Industry brochure intralogistics