- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
Surveillance des forces de presse
A l'aide de nos capteurs de pression compacts BSP, les forces de pression peuvent être déterminées de manière simple par la pression hydraulique appliquée. Les utilisateurs de presses hydrauliques disposent ainsi d'une solution robuste et économique pour la surveillance dynamique des forces de pression qui se produisent. Grâce au boîtier rotatif et à la programmation simple conforme à la norme VDMA, les capteurs peuvent être montés de manière flexible et être utilisés de manière pratique. La pression actuelle du système est enregistrée de manière rapide et fiable grâce à l'écran LED lumineux.
Les particularités
- résistant à la pression -1 jusqu'à 600 bar
- connexion au processus G¼", G½", R¼", NPT¼"
- front-flush dans G½" et TriClamp 1.5"
- Sorties commutables (analogique, numérique, IO-Link)
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure metalworking