Affichage des états machine et système

Affichage des états de fonctionnement

Afin de surveiller de manière fiable l'état et les points d'utilisation des machines et des systèmes, Balluff vous propose des verrines de signalisation à LED SmartLight avec interface IO-Link avec laquelle vous pouvez facilement visualiser les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez afficher tous types d'états machine et paramétrer facilement les changements et évolutions visuels grâce à l'échelle de couleurs. À cette fin, la SmartLight vous propose trois modes distincts qu'il vous est possible de modifier pendant son utilisation.

Et vous pouvez également changer les couleurs sans aucune modification mécanique.

Les particularités

  • Multi-mode : différents modes tels que le mode segment, niveau, run-light et flexible peuvent être configurés
  • Toutes applications : LEDs multicolores et lumineuses avec une large gamme de couleurs - définissables individuellement
  • Flexibilité : paramétrage possible pendant le fonctionnement de la machine - pas de conversion mécanique
  • IIoT-capable - facile à installer via l'IO-Link

Downloads

  • Industry brochure metalworking