Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Entreprise
Service et support

Coupure des machines et des installations électriques

Coupure des machines et des installations électriques

Afin de garantir et d'éviter tout risque lié à l'utilisation des machines, des dispositifs de commande sûrs, tels que l'arrêt d'urgence, doivent être exclusiement mis en place. Dans les installations modernes, un dispositif d'arrêt d'urgence est disponible à tout moment comme mesure de protection supplémentaire - que ce soit pendant l'installation, l'exploitation ou la maintenance.

Les particularités

  • Coupure sûre de l'alimentation électrique
  • Réamorçage selon la norme CEI 60947-5-1, annexe K
  • Connexion standardisée en M12 (5 pôles)
  • Bouton-poussoir avec déclencheur rotatif
  • Haut degré de protection contre la poussière et l'eau
  • Boîtier compact, montage facile

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?