26.02.2021
Bandes lumineuses de différentes longueurs
Choisissez la longueur la mieux adaptée à votre besoin
Nos bandes lumineuses BOH sont disponibles en différentes longueurs de 10 à 300 mm. Cela vous permet de définir la longueur de bande lumineuse la plus adaptée à votre application. La forme compacte des bandes lumineuses permet d'être parfaitement intégrée dans les espaces les plus restreints des machines et des lignes de production. De plus, la portée comprise entre 10 à 500 mm vous permet de couvrir de plus grandes surfaces avec ce type de technologie. Par exemple, cela permet la mise en œuvre la détection de petites pièces particulièrement peu encombrantes ou bien le contrôle de l'éjection d'une pièce sur une surface plus importante.
Choisissez entre quatre amplificateurs - pour une convivialité maximale
Pour une utilisation particulièrement efficace des têtes de capteurs optiques BOH, vous pouvez choisir entre quatre versions d'amplificateurs BAE SA-OH en fonction de vos exigences.
Avec les amplificateurs à écran intégré, vous pouvez effectuer les réglages comme d'habitude sur l'appareil lui-même ou les configurer via IO-Link. Ces amplificateurs offrent en outre des fonctions et des options particulièrement variées - par exemple une fréquence de commutation allant jusqu'à 4 kHz pour un comptage rapide. En outre, ces appareils permettent, entre autres, de prolonger le temps d'impulsion lors de la détection d'objets si la cible ne reste pas assez longtemps dans la zone de détection.
Si vous souhaitez paramétrer vos têtes de capteurs à l'aide des amplificateurs exclusivement via IO-Link, nous avons également dans notre gamme des amplificateurs particulièrement petits et minces sans écran.
Les amplificateurs avec sortie analogique et une fréquence de commutation de 8000 kHz conviennent à la surveillance de processus continus. Cela permet d'utiliser toute la gamme de signaux.
Pour les applications courantes, nous proposons également des amplificateurs avec potentiomètre intégré pour un réglage direct et intuitif de la sensibilité - ou en alternative avec des touches d'apprentissage automatiques.
Les caractéristiques
- Répétabilité élevée
- Bonne linéarité
- Conception compacte
- Grande variété de modèles
- Distance de travail utile de 10 à 500 mm
Downloads
-
Light bands in diverse lengths