19.03.2021
Des capteurs inductifs à valeur ajoutée
Système intelligent d'automatisation et de surveillance
La désignation SAMS (Smart Automation and Monitoring System) représente la philosophie globale d'automatisation de Balluff. D'une part, le système intelligent d'automatisation et de surveillance comprend une multitude de fonctions supplémentaires et d'informations complémentaires de chaque composant individuel et, d'autre part, se caractérise par son concept uniforme et standardisé de fonctionnement, de configuration et de diagnostic.
Une partie de ce système est constituée par nos nouveaux capteurs inductifs IO-Link. Ils garantissent une détection fiable des objets, même dans des conditions extrêmement difficiles. Par conséquent, vous pouvez également utiliser ces capteurs dans des applications de lavage.
De plus, nos capteurs sont faciles à utiliser. Par exemple, la distance de détection peut être enseignée de manière flexible pour s'adapter à l'application. Et le signal de sortie peut également être réglé de différentes manières, de sorte que vous pouvez utiliser le capteur comme un contact normalement fermé ou normalement ouvert, par exemple.
Les particularités
- Point de commutation flexible et facil à apprendre
- Washdown plus, spécialement conçu pour les exigences élevées des processus de nettoyage
- Matériaux hygiéniques (acier inoxydable 1.4404/PBT)
- Fonctionnalité IO-Link étendue grâce au système de surveillance automatisé intelligent SAMS
- Caractéristiques intelligentes telles que la surveillance de la température et de l'humidité internes
Sujets connexes
Downloads
-
Inductive washdown sensors– Smart Automation and Monitoring <br>System (SAMS)