BCC031M

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M425-0000-1A-037-PS0334-100

Chargement...
Accessoires recommandés
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Connecteurs confectionnables