BCC04N7

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC VC04-0000-10-054-PX0350-100

Chargement...
Raccordement
C, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles
Câble
PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
230 VDC / 230 VAC