BCC04WW

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-030

Chargement...
Connexion 1
A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 3 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
5...105 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Fixations universelles