BCC05HK
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC M415-0000-1A-007-VX43T2-050
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BCC05F7
BCC M415-0000-1A-002-VX43T2-050
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
- Témoin de mise sous tension
- LED verte
- Visualisation d'état (broche 2)
- LED jaune
- Sortie de commutation
- NPN Contact à ouverture (NF)
- Câble
- PVC jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 22 AWG
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -5...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 30 VDC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement