BCC05UU

Abandonné

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M425-0000-1A-007-VX43T2-020

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BCC05T3

BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-020

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED jaune
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
Câble
PVC jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables