BCC06UT

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M41C-0000-1A-049-VX8C25-100

Chargement...
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

Connecteurs confectionnables