BCC08HJ

Connecteurs confectionnables

Code typographique:

BCC M67L-0000-10-000-54XLA0-000

Chargement...
Accessoires recommandés
Raccordement
Connecteur femelle M23x1, droit, 19 pôles
Nombre de contacts raccordables
19
Section de raccordement
1.00 mm²
Fixation torons
Liaisons soudées
Diamètre de câble D
6...10 mm
Tension d'emploi Ub
150 VDC
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-20...125 °C
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aide au réglage / outil

ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02