BCC09YJ
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC A315-A315-30-330-VS85N6-050
- Connexion 1
- 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
- Connexion 2
- 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
- Interface
- DeviceNet Thin
- Câble
- PVC blindé gris, 5 m
- Nombre de conducteurs
- 4
- Tension d'emploi Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68/IP67, IP68