BCC0CK0
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC S425-S424-3A-606-VX44T2-020
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BCC03EH
BCC M425-M424-3A-304-VX8434-020
- Special characteristics
- Washdown
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, A-codé
- Témoin de mise sous tension
- LED verte / non
- Visualisation d'état
- oui/non
- Visualisation d'état (broche 4)
- LED jaune
- Câble
- PVC jaune, 2 m
- Nombre de conducteurs
- 4
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -5...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 30 VDC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement