BCC0HFU

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-250

Chargement...
Accessoires recommandés
Raccordement
Connecteur femelle M23x1, coudé, 19 pôles
Câble
PUR noir, 25 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
19
Section de conducteur
0.50 mm² + 1.0 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
125 VDC / 125 VAC
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Connecteurs confectionnables