BCC0HNY

Disponible

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC E894-E894-90-339-ES24N9-100

Chargement...
Connexion 1
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE blindé rouge, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose flexible
-40...80 °C
Tension d'emploi Ub
42 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Classe de protection
IP20/IP20