BCC0J3U
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC M318-0000-10-069-PX4825-020-C033
- Raccordement
- Connecteur femelle M8x1, droit, 8 pôles, codage A
- Câble
- PUR jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 8
- Section de conducteur
- 0.25 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 2.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP69K