BCC0JMT
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC M425-0000-1A-010-PX0434-500
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
- Témoin de mise sous tension
- LED verte
- Visualisation d'état (broche 2)
- LED blanche
- Visualisation d'état (broche 4)
- LED jaune
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
- Câble
- PUR noir, 50 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 4
- Section de conducteur
- 0.34 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...90 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...90 °C
- Tension d'emploi Ub
- 30 VDC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K