BCC0L8U

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M214-0000-20-003-PX0414-050

Chargement...
Raccordement
Connecteur mâle M5x0,5, droit, 4 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.14 mm²
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
Température de câble, pose flexible
-5...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.0 A