BCC0LUA

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M414-0000-1L-003-PX04A5-020

Chargement...
Raccordement
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, L-codé
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-30...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 50 VAC
Courant nominal (40 °C)
16.0 A
Classe de protection
IP65, IP67, IP69K