BES05U1

Abandonné

Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible

Code typographique:

BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04

Chargement...

disponible sur demande

Dimensions
Ø 18 x 76 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Interface
NAMUR
Fréquence de commutation
380 Hz
Matériau du boîtier
Br-Ni
Face sensible, matériau
PA
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
7...9.6 VDC
Température ambiante
-25...75 °C, voir certificat
Catégorie Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cCSAus
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Certificat MTTF

Câbles de liaison

Amplificateur de signal

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01