BIC0074

Abandonné

Coupleurs inductifs pour l'apport de puissance

Code typographique:

BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A50

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Fonction
Power Only
Distance de transmission
0...4 mm
Composant
Remote
Raccordement
Connecteur, 7/8", 5-polaire
Tension de sortie
24 VDC
Courant nominal de sortie
5 A
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé noir
Dimensions
120 x 45 x 120 mm
Température ambiante
-10...50 °C
Classe de protection
IP67
Documentation technique

Accessoires obligatoires

Alimentation en tension

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01