BID0009

Abandonné

Capteurs de sécurité codés par transpondeur

Code typographique:

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

disponible sur demande

Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
4
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Niveau de codage (EN ISO 14119)
élevée
Temps de réponse max.
100 ms
Homologation / conformité
Safety
cULus
CE
WEEE
Principe actif
sans contact (RFID)
Direction d’approche
par rapport à la face sensible ou latéralement, au choix
Portée de travail Sao
4 mm
8 mm
Distance de coupure Sar
18 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1, 5-polaire, 25 cm, PUR
Sortie de commutation
2x PNP OSSD
Montage
noyé
Dimensions
39.2 x 18 x 29.5 mm
Température ambiante
-25...65 °C
Classe de protection
IP65
IP67
Matériau du boîtier
Thermoplaste
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Protection contre le sabotage

Câbles de liaison

Capteurs de sécurité codés par transpondeur

Fixations "Safety"

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03