BID000C

Abandonné

Capteurs de sécurité codés par transpondeur

Code typographique:

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Special characteristics
Washdown
Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
4
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Niveau de codage (EN ISO 14119)
faible
Temps de réponse max.
100 ms
Homologation / conformité
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Direction d’approche
indifféremment par rapport à la face sensible
Actionneur, force de traction
0 N
Portée de travail Sao
10 mm
Distance de coupure Sar
20 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1, 5-polaire
Sortie de commutation
2x PNP OSSD
Montage
noyé
Dimensions
106 x 25 x 22 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP65
IP67
IP69
Matériau du boîtier
Thermoplaste, renforcé à la fibre de verre
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Protection contre le sabotage

Câbles de liaison

Capteurs de sécurité codés par transpondeur

Fixations "Safety"

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03