BIS00CJ
Têtes de lecture/écriture BF (125 kHz) avec unité d'exploitation intégrée
Code typographique:
BIS L-400-043-002-02-S115
disponible sur demande
- Groupe de produits
- BF (125 kHz)
- Principe de fonctionnement
- Appareil de lecture
- Dimensions
- Ø 18 x 75 mm
- Montage
- metal-free (clear zone)
- Forme d'antenne
- ronde
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, 0.50 m, PU
- Matériau du boîtier
- Laiton, Interface PBT, nickelé
- Interface
- RS422 (Easy Loop)
- Tension d'emploi Ub
- 19.2...26.4 VDC
- Température ambiante
- 0...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01