BIS00Z3
Unités d'exploitation UHF (860...960 MHz)
Code typographique:
BIS U-620-068-111-00-S115
en fin de série
- Groupe de produits
- UHF (860…960 MHz)
- Fréquence de travail
- 902…928 MHz
- Homologation radio
-
U.S.A.
Canada - Interface
- RS232
- Technologies RFID prises en charge
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
- 1
- Puissance de sortie réglable
- 10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
- Tension d'emploi Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Température ambiante
- -20...50 °C
- Classe de protection
- IP65, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
FCC (Radio)
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01